跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Puretech轮子采用聚丙烯轮毂配合精密滚珠轴承,直径150mm,轮毂长度36.5mm,轴孔直径8mm。胎面宽度32mm,采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63材质,确保优异的地面保护性能。静载荷能力160kg,动载荷能力80kg(速度3km/h),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PIP150x32-Ø8
EAN
4031582356694
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.43 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
轴孔直径
8 mm
中心长度
36.5 mm
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能