CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Elastech轮子采用锌压铸轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径150毫米,轴孔直径8毫米,轮毂长度35.5毫米,装配精密滚珠轴承,不锈钢材质。该轮子动载荷能力为150公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达300公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种工业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能