跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech轮子采用弹性轮胎,无痕,硫化材料制造,直径125毫米,轮胎宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂材质为铝,配备精密滚珠轴承。静态载重能力600千克,动态载重能力在6千米每小时速度下为240千克,在4千米每小时速度下为300千克。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
IFP125x50-Ø25
EAN
4031582319804
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.84 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能