CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),内置精密滚珠轴承。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力为100公斤(速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能