CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达160公斤,能够满足中等强度的工业和商业应用需求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能