跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳旋转和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为135毫米。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供灵活可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477PIP100P30-13
EAN
4031582365207
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.76 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470PIP100P30-13

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达160公斤,能够满足中等强度的工业和商业应用需求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470PIP100P30-13

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达160公斤,能够满足中等强度的工业和商业应用需求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg