跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,轮径为150毫米。脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力为160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等场合,为各种专业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477PIO150P30-11
EAN
4031582361940
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
185 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.92 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
30 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470PIO150P30-11

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置滑动轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470PIO150P30-11

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置滑动轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为80公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为160公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg