CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。车轮胎面材料为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为160毫米。载重能力方面,动载荷为80千克(在3千米每小时速度下),静载荷可达160千克,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能