跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125mm,胎面宽度37mm,轮毂长度58mm,轴孔直径15mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,静态载荷能力达200kg,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PVR125x37-Ø15
EAN
4031582321289
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.49 kg
产品名称
Puretech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
轴孔直径
15 mm
中心长度
58 mm
胎面宽度
37 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能