Puretech air轮子采用气动轮胎,管路轮毂设计,直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度74mm,轴孔直径20mm。该轮子配备精密滚珠轴承,轮毂主体材料为钢板,确保优异的耐用性和稳定性。静态载荷能力达400kg,动态载荷能力为200kg(运行速度3km/h),适用于各种工业脚轮应用场景,能够承受重载工况下的长期使用要求,为设备移动提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能