跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech air轮子采用钢板本体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,直径400毫米,胎面宽度100毫米。该轮子装配精密滚珠轴承,轴孔直径20毫米,轮毂长度74毫米。动态载荷能力为200千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克。该产品专为脚轮应用设计,具备优异的承载性能和运行稳定性,适用于各种工业和商业环境中的移动设备。气动轮胎设计提供良好的减震效果和地面适应性,精密滚珠轴承确保平滑转动和较长使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
EAN
4031582318029
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总重量
2.67 kg
产品名称
Puretech air
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
55 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
气动轮胎,块型材
轴孔直径
20 mm
中心长度
74 mm
胎面宽度
100 mm
直径
400 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能