跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech air轮子采用聚丙烯轮体材质,配备气动轮胎,块型材胎面,直径260毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态载重能力为150公斤,动态载重能力为150公斤(在3公里/小时速度下),适用于脚轮应用中需要优异缓震性能和高承载能力的工业环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
150 kg
静态载重
150 kg
总重量
1.04 kg
产品名称
Puretech air
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
55 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
气动轮胎,块型材
轴孔直径
25 mm
中心长度
74 mm
胎面宽度
85 mm
直径
260 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能