跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech air轮子采用钢板轮体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,胎面宽度85毫米,轮子直径260毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米,采用滚柱轴承设计。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在3千米每小时速度下),适用于各种脚轮应用场景,具备优异的承载性能和运行稳定性,能够满足工业和商业环境中的重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318111
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总重量
1.35 kg
产品名称
Puretech air
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
55 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
气动轮胎,块型材
轴孔直径
25 mm
中心长度
74 mm
胎面宽度
85 mm
直径
260 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能