跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech air轮子采用钢板轮体结构,配备气动轮胎,块型材胎面,轮子直径为400毫米,胎面宽度为100毫米,轴孔直径为25毫米,轮毂长度为74毫米,采用滚柱轴承设计。该轮子静态载荷能力为400千克,动态载荷能力为200千克(在3千米每小时速度下),适用于各种脚轮应用场景,能够提供优异的承载性能和平稳的滚动特性,满足工业和商业环境中对高承载能力和可靠性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总重量
2.44 kg
产品名称
Puretech air
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
55 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
气动轮胎,块型材
轴孔直径
25 mm
中心长度
74 mm
胎面宽度
100 mm
直径
400 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能