跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech air轮子采用气动轮胎,管路轮毂设计,直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度74mm,轴孔直径25mm。该轮子配备精密滚珠轴承,轮毂主体材料为钢板,确保优异的承载性能和耐久性。静态载荷能力达400kg,动态载荷能力为200kg(运行速度3km/h),适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足重载设备的移动需求,为用户提供稳定可靠的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582317831
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总重量
2.45 kg
产品名称
Puretech air
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
55 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
气动轮胎,管路轮廓
轴孔直径
25 mm
中心长度
74 mm
胎面宽度
100 mm
直径
400 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能