跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Puretech air轮子采用聚丙烯轮体和气动轮胎、块型材胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为400毫米,胎面宽度100毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下可承载200公斤重量,静态载荷能力达到400公斤。气动轮胎设计提供优异的减震性能和地面适应性,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于需要高载重能力和良好机动性的脚轮应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
Core attributes
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总重量
2.23 kg
产品名称
Puretech air
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
55 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
气动轮胎,块型材
轴孔直径
25 mm
中心长度
74 mm
胎面宽度
100 mm
直径
400 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能