跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米。该轮子的胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,动态载重能力为200千克(在4公里每小时的速度下),静态载重能力可达400千克,能够满足各种重载应用需求。该产品主要应用于滚笼、商店家具和展示架等场合,为这些设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
POR125x40-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320800
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.2 kg
产品名称
Basetech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
12 mm
中心长度
44.4 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能