跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为125毫米,胎面宽度为40毫米,为脚轮应用提供可靠的移动解决方案。该轮子具有出色的承载能力,动态载荷在4公里每小时速度下可达160公斤,静态载荷能力高达320公斤,确保在各种工业和商业环境中的稳定性能。轮体材料规格为未定义状态,适合需要柔软胎面接触和高承载要求的移动设备使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.39 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
未定义
胎面材料
聚丙烯,软
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
special-features-image
特殊功能