CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech silent轮子采用聚氨酯胎面材料,直径125毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。该轮子配备滚柱轴承,轮体材质为阻尼混合材料。静态载荷能力为400千克,动态载荷能力为200千克(测试速度4千米每小时)。此轮子专为脚轮应用设计,具有优异的静音性能和承载能力,适用于需要高载重和低噪音要求的工业和商业环境中的移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能