跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech silent轮子采用聚氨酯胎面材料,胎面宽度为36mm,轮子直径为100mm,轮毂长度为44mm,轴孔直径为12mm。该轮子配备滚柱轴承,轮体材料为阻尼混合材料。静态载荷能力为320kg,动态载荷能力为160kg(在4km/h速度下)。这款轮子专为脚轮应用设计,具有优异的静音性能和承载能力,适用于各种工业和商业环境中需要平稳移动和低噪音运行的设备。其精确的尺寸规格和可靠的轴承系统确保了长期稳定的使用性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.4 kg
产品名称
Duratech silent
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
阻尼,混合材料
胎面材料
聚酰胺
轴孔直径
12 mm
中心长度
44 mm
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能