Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,直径为125毫米,轮毂长度48毫米,胎面宽度40毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备滚柱轴承,轴孔直径为12毫米,确保运转平稳可靠。在4公里每小时的运行速度下,动态载荷能力达到200公斤,静态载荷能力可承受400公斤,适用于各种工业脚轮应用场景,为设备移动提供稳定的承载性能和良好的操控性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能