- Home
- Industria
- Stile di vita
- Arredamento e design
-
Designer
Designer
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Il diametro della ruota è di 55 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 57 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e duratura nel tempo. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 78 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, rendendola ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Ruota girevole 35 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 35 mm con un'altezza complessiva di 33 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, offrendo mobilità affidabile e silenziosa per diverse tipologie di arredamento.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 e presenta un alloggiamento in poilammide con perno girevole che garantisce movimenti fluidi e precisi. La ruota è realizzata con corpo in poilammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 100 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e d'ufficio, inclusi carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi multimediali, carrelli per farmaci, strutture sanitarie, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 75 mm
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano e diametro di 75 mm. L'altezza complessiva è di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 180 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 75 mm
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano con distanziale e diametro di 75 mm. L'altezza complessiva è di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 160 kg. Questa ruota è ideale per Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 120 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni in ambito ospedaliero, sanitario e per ufficio, inclusi carrelli per anestesia, dialisi, farmaci, mobili multimediali, sedie da ufficio e dispositivi medicali specializzati.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 140 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poilammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 160 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie e arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto piano e con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 180 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 65 mm
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide con battistrada Identico al nucleo e Cuscinetto piano, con diametro di 65 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 100 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, rendendola ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e per l'arredamento di uffici, inclusi carrelli per anestesia, comodini, dispositivi medici, carrelli per catering, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 100 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 35 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con perno girevole che garantisce movimenti fluidi e controllati. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 35 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 48 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, rendendola ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, mobili per ufficio, carrelli medicali, dispositivi diagnostici e attrezzature professionali dove sono richieste manovrabilità precisa e affidabilità operativa.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 e presenta un alloggiamento in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 120 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e d'ufficio, inclusi carrelli per anestesia, comodini, apparecchiature diagnostiche, carrelli per catering, computer mobili, carrelli per dialisi, mobili, arredi multimediali, carrelli farmaceutici, strutture sanitarie, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 50 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 50,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e d'ufficio, garantendo movimentazione precisa e affidabile per carrelli specializzati, mobili e attrezzature professionali.
Ruota girevole 55 mm
La ruota girevole Anika è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e presenta un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale e presenta un diametro di 55 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 57 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui comodini, mobili, ospedali, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Anika è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 77,2 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, ospedali, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La ruota girevole con freno semplice Anika è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, cuscinetto piano con distanziale e diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 77,2 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, ospedali, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Ruota girevole con freno semplice 50,5 mm
La Linea load è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni tecniche avanzate. Il sistema di fissaggio prevede un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per il meccanismo girevole, assicurando movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 50,5 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 50,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è ideale per sistemi AMR, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio, arredi per ufficio e sollevatori per pazienti.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da una piastra quadrata che garantisce un ancoraggio stabile e uniforme alla struttura portante. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e precisa a 360 gradi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica dal diametro di 75 mm, montata su cuscinetto piano con distanziale per garantire scorrevolezza ottimale e durata nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 87 mm. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove è richiesta una combinazione di mobilità e stabilità controllata.
Ruota girevole 35 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e rappresenta una soluzione tecnica compatta per applicazioni leggere. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso. Il diametro della ruota è di 35 mm, mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge 41 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e praticità in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice dotata di piastra quadrata per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto piano con distanziale, e ha un diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 64 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo mobilità controllata e affidabilità nelle operazioni di movimentazione.
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno semplice dotata di piastra quadrata per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto piano con distanziale, e ha un diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 66 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo mobilità controllata e affidabilità nelle operazioni di movimentazione.