Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399127
Numero articolo:
5925XSO075L51-10 RAL7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire mobilità controllata e stabile in ambito professi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire mobilità controllata e stabile in ambito professionale e sanitario. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e preciso alla struttura del supporto. La carcassa è realizzata in poliammide, con perno girevole che garantisce la rotazione libera dell'unità su 360 gradi. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetto piano, che assicura una rotazione fluida e silenziosa. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che favoriscono la dispersione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva è di 75,5 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 180 kg e un carico dinamico di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchiature a raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli per pulizie professionali, nonché per ospedali e case di cura.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato