Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea light è un componente di movimentazione progettato per applicazioni professionali e ospedaliere, dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide elettricamente conduttiva, garantendo proprietà antistatiche essenziali in ambienti sensibili, e incorpora un perno girevole che assicura una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che supporta movimenti omnidirezionali; il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato elettroconduttivo, che combina durabilità, resistenza all'usura e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttiva. L'altezza complessiva del componente è di 75,5 millimetri, dimensione che lo rende compatibile con una vasta gamma di carrelli e arredi mobili. La capacità di carico statico raggiunge 180 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che garantiscono prestazioni affidabili in ambienti ospedalieri, sanitari e commerciali. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
Номер на материал S4
990770563
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire mobilità controllata e stabile in ambito professionale e sanitario. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e preciso alla struttura del supporto. La carcassa è realizzata in poliammide, con perno girevole che garantisce la rotazione libera dell'unità su 360 gradi. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetto piano, che assicura una rotazione fluida e silenziosa. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che favoriscono la dispersione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva è di 75,5 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 180 kg e un carico dinamico di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchiature a raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli per pulizie professionali, nonché per ospedali e case di cura.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg