Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea light è dotata di un foro cieco per perno B10 che consente un fissaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e una lunga durata operativa. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttiva, caratteristiche essenziali per applicazioni in ambienti sensibili. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione che lo rende compatibile con numerose configurazioni di carrelli e arredi mobili. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che garantiscono affidabilità in molteplici contesti operativi. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, quali carrelli per anestesia, carrelli infermieristici, carrelli per farmaci e carrelli per dialisi, nonché per comodini, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, mobili multimediali, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli per pulizie professionali e arredi per ufficio in case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
Номер на материал S4
990771272
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
40 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm