Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano e diametro di 75 mm. L'altezza complessiva è di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 180 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377439
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
132 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
66 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobilità controllata e affidabilità. L'attacco è realizzato mediante foro cieco per perno B10, garantendo un collegamento sicuro e stabile alla struttura di supporto. L'alloggiamento è costruito in poliammide, materiale che assicura leggerezza, resistenza chimica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole in poliammide consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano che favorisce una rotazione regolare e silenziosa. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza, resistenza all'usura e protezione dei pavimenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 75,5 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 180 kg e un carico dinamico di 90 kg alla velocità di 3 km/h. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ambienti ospedalieri, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Varianti
Sistema di frenatura automatico 75 mm
Sistema di frenatura automatico 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

La Linea safety con Sistema di frenatura automatico è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile, caratterizzato da una forza di rilascio di 23 N e lunghezza corsa molla di 8 mm. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 90 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 180 kg. Il sistema trova applicazione in Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Letti di cura, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Mobilitazione e bisogni speciali, Carrelli infermieristici, Dispositivi a ultrasuoni e Ventilatori polmonari.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg