Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Anika è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, nonché per arredi per ufficio, comodini e mobili multimediali. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo, e incorpora un perno girevole che permette una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 55 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura una movimentazione regolare e silenziosa. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, una composizione che offre eccellente aderenza e protezione dei pavimenti, particolarmente importante negli ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie. L'altezza complessiva del prodotto è di 57 millimetri, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle strutture mobili standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Anika supporta una capacità statica di 80 chilogrammi, mentre la capacità dinamica è di 40 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, specifiche che la rendono ideale per applicazioni di movimentazione moderata in contesti residenziali e professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,07 kg
Име на продукта
Anika
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
94 mm
Радиус на завъртане
47 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene tramite foro cieco per perno B10, che garantisce un collegamento stabile con la struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un perno girevole che consente la rotazione della ruota, assicurando una manovrabilità agevole. La ruota ha un diametro di 55 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato e il corpo in poliammide. L'altezza complessiva del dispositivo è di 57 mm. Il dispositivo è dimensionato per un ingombro compatto e una portata adeguata all'uso previsto. Il carico statico massimo ammissibile è pari a 80 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg