Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni mobili e arredi. La ruota è dotata di una piastra quadrata come sistema di fissaggio, che consente un'installazione sicura e stabile su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo, e incorpora un perno girevole che permette la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura movimenti regolari e precisi. La superficie di contatto è realizzata in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici sottostanti, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per garantire leggerezza e resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 87 millimetri, una dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di mobili. Questo sistema di ruota girevole con freno rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono mobilità controllata e praticità d'uso, combinando materiali di qualità con una progettazione tecnica accurata.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925UJI075P41-38X38 TFR
EAN
4031582385748
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
53 mm
Обща височина
87 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,21 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
4,4 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
28 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
28 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione