Ruota girevole con freno semplice 35 mm
Linea light
Order number:
990773133
EAN:
4031582409871
Numero articolo:
5925UOI035P41-38x38/10 LOW
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per carrelli e arredi che richiedono movimenti fluidi e contr...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per carrelli e arredi che richiedono movimenti fluidi e controllati. L'attacco è realizzato con piastra quadrata, che consente il fissaggio stabile e rapido alla struttura del mobile o del carrello. L'alloggiamento è dotato di perno girevole e presenta un corpo in poliammide, materiale che garantisce leggerezza, resistenza meccanica e buona stabilità dimensionale. La ruota ha un diametro di 35 mm ed è montata su un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura una rotazione regolare e silenziosa. Il battistrada è realizzato in materiale identico a quello del nucleo, con corpo in poliammide, così da offrire un comportamento uniforme e una buona durata nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 48 mm. La capacità di carico statico è pari a 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, comodini, carrelli per dialisi, ventilatori polmonari e arredi per ospedali, case di cura e uffici.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato