Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, caratterizzata da un'eccellente versatilità e affidabilità strutturale. L'elemento di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente all'usura che assicura durabilità nel tempo e prestazioni affidabili in ambienti diversi. Il perno è di tipo girevole, permettendo una rotazione fluida e controllata della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 35 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e favorisce una rotazione uniforme e silenziosa. Il battistrada della ruota è realizzato in un materiale identico al nucleo, garantendo coerenza strutturale e uniformità nelle prestazioni di usura. L'altezza complessiva del componente è di 33 millimetri, dimensione che consente un'integrazione ottimale in progetti di design compatto. La ruota supporta un carico statico massimo di 100 chilogrammi e un carico dinamico di 50 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari, rendendola idonea per mobili, comodini, arredi per ufficio e mobili multimediali che richiedono mobilità controllata e stabilità strutturale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
Номер на материал S4
990078712
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
33 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,05 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
15,2 mm
Интерференция при завъртане
74 mm
Изместване
12 mm
Радиус на завъртане
37 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
35 mm
Ширина на тялото
12 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole con freno semplice 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'installazione su mobili e arredi di vario tipo. L'attacco è realizzato come foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio stabile e preciso nella sede prevista. La carcassa è realizzata in poliammide e include un perno girevole, che permette la rotazione della ruota intorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 35 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale; il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è pari a 33 mm. Il carico statico massimo è di 100 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. La ruota è indicata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove garantisce mobilità e stabilità.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg