Ruota girevole con freno semplice 35 mm
Stylea
Order number:
990770069
EAN:
4031582356779
Numero articolo:
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'installazione su mobili e arredi di vario tipo. L'attacco è ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'installazione su mobili e arredi di vario tipo. L'attacco è realizzato come foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio stabile e preciso nella sede prevista. La carcassa è realizzata in poliammide e include un perno girevole, che permette la rotazione della ruota intorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 35 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale; il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è pari a 33 mm. Il carico statico massimo è di 100 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. La ruota è indicata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio, dove garantisce mobilità e stabilità.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta