Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Anika è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 77,2 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, ospedali, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5920UAI075L51-10 DOM18
EAN
4031582455458
Attributi principali
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
41,5 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
77,2 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,11 kg
Име на продукта
Anika
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
128,8 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
64,4 mm
Ruota
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale