Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e rappresenta una soluzione tecnica compatta per applicazioni leggere. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso. Il diametro della ruota è di 35 mm, mentre l'altezza complessiva del sistema raggiunge 41 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e praticità in ambienti interni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5920UOI035P41-38x38/10 LOW
EAN
4031582409857
Attributi principali
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
41 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,08 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
28 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
28 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
74 mm
Изместване
12 mm
Радиус на завъртане
37 mm
Ruota
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
35 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire