Roulette pivotante 100 mm
Levina light
EAN:
4031582492774
Réf. produit :
5220PJP100P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante Levina light est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le b...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Levina light est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 150 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 82 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 164 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Protection des pieds
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Murs intacts
Pare-chocs pour éviter d’endommager les murs et les équipements
Sécurité accrue au travail
Protection des pieds partiellement élastique pour réduire les accidents. Convient également aux sols irréguliers