Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Levina light est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 150 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 82 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 164 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5220PJP100P50
EAN
4031582492750
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
82 kg
Capacité de charge statique
164 kg
Hauteur
150 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,56 kg
Nom du produit
Levina light
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre du trou central
11 mm
Diamètre des trous de la platine
8,5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
61,5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
51,5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
46,5 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Boîtier
Forme de la chape
Droite
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
172 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
86 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Protection des pieds
Adapté pour les diamètres de roue
100
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Murs intacts
Pare-chocs pour éviter d’endommager les murs et les équipements
Sécurité accrue au travail
Protection des pieds partiellement élastique pour réduire les accidents. Convient également aux sols irréguliers
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Levina light
5220PJP100P50

La roulette pivotante Levina light est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 150 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 82 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 164 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.

100 mm
Usage léger
150 mm
100 mm
Usage léger
150 mm