Studiu de caz
100% siguranță. - conținut metalic de zero la sută.
În cazul IRM-urilor deosebit de puternice de peste șapte Tesla, am dezvoltat o variantă specială a Levina Scan, pentru RCN, cu blocare totală. Aspectul remarcabil al acestei soluții: Am reușit să eliminăm alama chiar și din dispozitivele de fixare și în special din rulmenții cu bilă.
Rotila este fabricată în totalitate din componente 100% plastice. Prin urmare, Levina Scan nu prezintă magnetism rezidual și garantează cel mai înalt nivel de siguranță în imagistica IRM. Comparativ cu soluțiile care conțin alamă, are o capacitate portantă mai ridicată și poate susține o greutate de până la 80 de kilograme. Pentru a oferi chiar și mai multă siguranță și stabilitate, am realizat și ajustări individuale.
Axul rotilei este adaptat dimensiunii tuburilor standard din plastic RCN. În plus, am asigurat Levina Scan cu un șurub din plastic de cadru, pentru ca axul să nu se poată răsuci. Rotila este disponibilă în dimensiuni de 100 și 125 de milimetri, sub formă de rotilă pivotantă simplă sau rotilă pivotantă cu blocare totală.
Volkmar și Michael Jung, Directori Generali ai RCN
Cu Levina Scan, RCN deține rotila perfectă pentru utilizarea în IRM. Deși este făcută integral din plastic, are o capacitate portantă extraordinară și garantează siguranță maximă. Datorită proprietăților sale, este potrivită și pentru sălile de examinare IRM în care se utilizează sisteme de blocare cu detector de metale. Soluția oferă avantaje importante și pentru activitatea internațională a RCN.
Fiecare țară are propriile reglementări care guvernează utilizarea produselor într-un mediu IRM. Levina Scan este un produs complet lipsit de metale ce poate fi utilizat în întreaga lume fără restricții, ceea ce înseamnă că nu mai este necesară cercetarea aprofundată a reglementărilor specifice țării. RCN poate utiliza rotila din plastic nu doar în zona IRM, ci și în facilitățile de cercetare sau la punctele de securitate din aeroporturi.