Soluții de mobilitate pentru mobilier și mobilier. Individual și divers.
Căutați soluții sofisticate de mobilitate pentru mobilier și mobilier? Rotile și roțile care nu sunt de egal în ceea ce privește funcția și designul? Atunci ai găsit partenerul potrivit în noi. Produsele noastre vă oferă o gamă largă de culori și pot fi tipărite individual. Prin proiectarea inovatoare, ne referim mai ales la posibilitatea unei integrări optice perfecte. Cu gama noastră de produse bine gândită, permitem o tranziție lină de la rolă la aplicație. Ideal pentru utilizare pe mobilier rezidențial și de birou. Nu este de mirare că produsele noastre au primit deja diverse premii cunoscute. Acestea includ renumitul Red Dot Design Award, premiul interzum și multe alte premii.
Soi optic
Vă puteți aștepta la o selecție mare de roți și roți care pot fi reglate în culori și astfel încadrate perfect în designul produsului. Acestea pot fi tipărite cu logo-ul companiei dvs. și permiteți imprimări foto fascinante pe hubcaps. De asemenea, produsele cu diverse suprafețe lăcuite oferă accente speciale: auriu, crom sau colorat strălucitor.
Montaj rapid
Desigur, soluțiile noastre de mobilitate nu lasă nimic de dorit atunci când vine vorba de manevrabilitate și confort. Așadar, vă stăm la dispoziție cu o gamă largă de elemente de fixare în diferite dimensiuni și ne asigurăm că procesele de asamblare sunt accelerate cu ajutorul unor elemente de fixare simplă.
Produsele noastre
Cazuri și competențe înrudite
Referințele clienților noștri
contact
Vă interesează soluțiile individuale?
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro