Potrivit definiției răspunderii producătorului pentru produsele sale, legea privind siguranța produselor (GPSG; EU-guidelines 2001/95/EG), următoarele informații trebuie urmate. Devierea de la aceste informații va face ca răspunderea producătorului sa fie înlăturată. Noi suntem obligați să oferim informații despre modul de utilizare a produselor noastre. Nerespectarea acestor informații va atrage înlăturarea răspunderii producătoruilui. Vă rugăm să luați în considerare detaliile tehnice din acest catalog ar putea să se schimbe în viitor.
1.0 Informații Produs și Modul de Utilizare
Roți și role, în conformitate cu această definiție ele sunt părți constructive, care sunt în general interschimbabile.
Ele sunt montate la aparate, mobilier, sisteme de transport sau produse similare pentru a le face mobile.
Această informație se referă la role și roți, în mod special la roți pivotante ( nu la roțile de ghidare ) care sunt folosite pe echipamentele nemotorizate la o viteză care nu depășește ritmul de mers și nu este într-o mișcare continuă.
Rolele și roțile potrivit acestor informații, pot fi împărțite în următoarele categorii de aplicare:
- Uz casnic: scaune, mobilier
- Servicii generale: cărucior pentru cumpărături, echipamente de birou
- Servicii medicale: paturi pentru pacienți, cărucioare pentru pacienți
- Scopuri industriale: echipamente de transport cu sarcină de încărcare medie și mare
Roțile vor oferi o viață lungă și lipsită de probleme dacă sunt respectate următoarele puncte:
a) Montarea corectă și sigură în poziția proiectată
b) Echipamentul de prindere trebuie să aibă puterea și materialele adecvate pentru o montare sigură
c) Funcția rolei nu trebuie să fie schimbată sau afectată de sistemul de prindere
d) Osia pivotantă trebuie să fie tot timpul verticală
e) Rolele fixe trebuie să aibă osiile aliniate
f) Dacă se utilizează numai roți pivotante, acestea trebuie să aibă aceleași caracteristici
g) Dacă rolele fixe sunt folosite împreună cu rolele pivotante, atunci toate rolele trebuie să fie compatibile și recomandate de către producător.
Dacă rolele sunt utilizate în zone cum ar fi: în aer liber, zone de coastă, zone corozive și/sau agresive, trebuie să fie menționate produsele specifice.
Pentru utilizarea la temperaturi mai mici de 5 ° C și mai mari de 30 ° C, eficiența rolelor poate fi afectată, în mod special sarcina normală de încărcare atunci când sunt utilizate în condiții de temperatură mai scăzute/mai ridicate decât cele optime. Produsele specificate trebuie să fie menționate. Părțile componente sunt asamblate într-o rolă completă. Producătorul este răspunzător numai pentru părțile componente originale care alcătuiesc rola completă.
Când selectați o rolă este necesar să fie luate în considerare toate aspectele legate de diagrama de simboluri publicată.
Pentru aplicații cu trenul de remorcher sau aplicații > 4 km/h, trebuie utilizat întotdeauna un set de roți format din două roți și două roți fixe.
2.0 Folosirea necorespunzătoare
Folosirea necorepunzătoare, poate fi definită ca:
2.1 Supraîncărcare
2.2 Suprafață de rulare necorespunzătoare
2.3 Temperaturi excesive
2.4 Defecțiune la dezactivarea frânei
2.5 Expunerea la substanțe caustice
2.6 Sarcină de şoc excesivă
2.7 Pătrunderea corpurilor străine în suprafaţa de rulare a roţii
2.8 Viteză excesivă
2.9 Modificări aduse componentelor şi rolelor asamblate ce nu sunt convenite anterior cu producătorul original.
3.0 Capacitatea produsului
În cazul în care utilizatorul nu găseşte un produs descris clar în catalogul nostru, materiale de prezentare, etc., atunci orice rolă nouă proiectată pentru aplicaţia respectivă trebuie convenită în totalitate cu noi. Orice noi proiecte vor fi supuse standardelor relevante DIN, ISO, EN, ca şi Standardului de Calitate RAL-RG 607/10.
4.0 Întreţinere
Întreţinerea normală a rolelor:
Relubrifierea osiei şi rulmenţilor de pivotare; strângerea osiilor şi/sau a fusului central, dacă există.
Dacă se utilizează agenţi de curăţare, atunci aceştia nu trebuie să conţină elemente corozive sau abrazive.
5.0 Informaţii despre produs şi ghidul utilizatorului
Este necesar să vă asiguraţi că Informaţiile despre Produs şi Ghidul Utilizatorului sunt puse la dispoziţie atunci când este necesar, iar distribuitorul se va asigura de punerea la dispoziţia clientului catalogul necesar: că producătorul original al echipamentelor pe care vor fi amplasate produsele se asigură că utilizatorul final deţine informaţiile despre produs şi ghidul utilizatorului.
Pentru a asigura funcţionarea adecvată a rolelor şi roţilor, distribuitorul trebuie să analizeze informaţiile privind produsul (1.0 până la 5.0). Aceste informaţii despre produs pot fi furnizate spre distribuire producătorului de echipamente. Producătorul echipamentelor trebuie să consulte informaţiile despre produs (1.0 până la 5.0), exemplare ale acestor informaţii pot fi comandate de la producătorul rolelor pentru a fi distribuite utilizatorului final.