Портфолио решений

100% безопасность - 0% металла

Прочитать больше

Любой, кто хоть раз прижимал монетку к магниту, знает, какие силы между ними возникают.

То же самое применимо и к установкам МРТ в больницах. Для получения диагностических изображений тела пациента устройство генерирует сильные магнитные поля. Поэтому в определенных областях действия МРТ применение каких-либо устройств и мебели, содержащих магнитные материалы, не допускается. По этой причине наш клиент RCN, выпускающий специальное оборудование для кабинетов МРТ, полностью полагается на наш не содержащий металлов ролик, отвечающей самым высоким стандартам безопасности: TENTE Levina scan.

Стартовая точка

RCN MEDIZIN-UND REHATECHNIK GMBH разрабатывает широкий спектр изделий для повседневного ухода. К ним относятся душевые кабины, инвалидные коляски и ходунки. Компания также предлагает немагнитные стулья, инфузионные стойки, кушетки и полки. Они специально рекомендованы для применения в области магнитно-резонансной томографии или, короче говоря, МРТ. Компания производит вспомогательные средства для ухода более 30 лет, на нее работают порядка 100 человек на фабриках в США и Германии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

>Устройство МРТ генерирует изображения с высоким разрешением, при этом процесс этот не связан с воздействием ионизирующего излучения. Во время томографии генерируются электромагнитные поля, напряженность которых измеряется в Теслах. Устройства МРТ с напряженностью поля в три Тесла являются стандартным оборудованием больницы. Для большей детальности и точности врачи все чаще используют устройства с более высокими значениями напряженности магнитного поля, генерирующие еще более сильные магнитные поля. Это означает, что нахождение магнитных объектов рядом с машинами МРТ исключено. Из-за огромных сил притяжения они представляют угрозу для персонала и пациентов. Поэтому RCN разрабатывает медицинскую мебель, которая безоговорочно и строго соответствует действующим в этой области регламентам. Эта мебель изготавливается из стандартизированной белой пластиковой трубы и имеет отличительные характеристики. RCN производит изделия из пластика и латуни для МРТ с напряженностью поля до трех Тесла. Ролики с применением латуни также используются в этом диапазоне напряженности магнитного поля. Латунь используется в составе шарикоподшипников и крепежных приспособлений. Тем не менее, для исследований с применением магнитные полей выше семи Тесла требования к мебели и оборудованию являются реальной проблемой: не допускается применением даже немагнитной латуни. В некоторых странах перед входом в зоны МРТ применяются даже специальные рамки, которые генерирует сигналы тревоги при обнаружении явных признаков магнетизма. Таким образом, RCN производит также полностью пластиковые изделия, которые не содержат никаких металлических частей. Чтобы все эти стенды, инфузионные стойки, кушетки и стулья гарантировали бы мобильность и безопасность, RCN нужны ролики, соответствующий самым высоким требованиям в рамках данной задачи.

Наше умное решение по повышению мобильности

Для особо мощных магнитно-резонансных томографов с полями от семи Tesla мы разработали для RCN специальный вариант нашего ролика Levina scan с системой полной блокировки. Что особенно интересно с этой решении: нам удалось обойтись без латуни даже в крепежных приспособлений и, в частности, в шарикоподшипниках.

Ролик состоит из 100-процентно пластиковых компонентов. Таким образом, Levina scan не проявляет остаточного магнетизма и гарантирует наивысший уровень безопасности при МРТ. По сравнению с решениями, содержащими латунь, наш ролик имеет более высокую несущую способность и может выдерживать вес до 80 килограммов. Для обеспечения еще большую безопасности и устойчивости мы также провели индивидуальную тонкую настройку конструкции ролика.

Оси роликов приведены в соответствие со стандартными габаритами пластиковых профилей RCN. Кроме того, мы крепим ролики Levina scan к раме при помощи пластиковых винтов, с тем чтобы его ось не могла вращаться. Ролик доступен в размерах 100 и 125 мм, в простом поворотном исполнении или в исполнении поворотного ролика с полным замком.

Levina scan - это 100 процентов. 100-процентный синтетический материал и 100-процентная безопасность.

Volkmar and Michael Jung, Управляющий директор RCN.

Международные преимущества и различные применения

Несмотря на то, что ролик выполнен полностью из пластика, он обладает исключительной несущей способностью и обеспечивает максимальную безопасность. Благодаря своим свойствам он также подходит для залов МРТ, в которые пронос магнитных предметов запрещен. Наше решение, кроме того, обеспечивает весьма ценные преимущества для международного бизнеса RCN.

Каждая страна имеет свои собственные регламенты использования изделий в помещениях MRI. Levina Scan: полностью неметаллические ролики, которые могут использоваться во всем мире без каких-либо ограничений, а это означает, что больше не требуется отдельных регламентов и требований к предметам в помещениях МРТ. RCN может использовать пластиковые ролики не только в области МРТ, но также в исследовательских учреждениях или в составе защитных арок в аэропортах.

Связанные решения и компетенции

Эргономика как ключевой фактор: производительность и здоровье

Лицом к лицу с опасностями: интеграция защиты здоровья и безопасности

Безусловная безопасность для персонала - и оптимальная защита для товаров

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE SIA

"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads

LV -2117

Латвия

Phone: +371 67 607330

Email: kkirpitis@tente.com