Customer reference

100% 안전을 보장하는 메탈-프리 제품

더 많은 것을 읽으십시오

자석을 동전에 가까이 해도 달라 붙지 않습니다.

병원의 MRI 의 경우도 비슷합니다. 신체의 진단 이미지를 얻기 위해 상기 장치는 강한 자기장을 생성합니다. 따라서 특정 MRI 분야에서는 자성 부품을 포함하지 않는 장비 및 가구만 사용할 수 있습니다. 이러한 이유로 당사의 고객 RCN은 Levina scan과 같이 높은 안전 표준을 충족하는 금속이 전혀 없는 캐스터를 사용하는 특수 MRI 제품을 제조합니다.

초기 상황

RCN는 일상적인 간호를 위한 다양한 제품을 개발합니다. 샤워대, 휠체어 및 보행 보조기 포함. 이 회사는 또한 비자성 의자, 수액용 스탠드, 안락 의자 및 선반을 제공합니다. 이 제품들은 특히 자기 공명 단층 촬영 분야에서 사용하는 것이 좋습니다. 약어: MRI. 이 회사는 30년 이상 의료 케어 제품을 생산해오고 있으며 미국과 독일의 공장에서 약 100명의 직원이 근무하고 있습니다.

특별한 요구 사항

MRI 장비는 고해상도 이미지를 생성하며 방사선 노출과는 관련이 없습니다. 단층 촬영은 강도가 테슬라 단위로 측정되는 전자기장을 생성합니다. 최대 3 테슬라의 MRI 장비가 병원의 표준입니다. 더 자세하게 설명하자면 의사들은 테슬라 값이 더 높은 장비를 점점 더 많이 사용하고 있는데, 이들 또한 강한 자기장을 생성합니다. 이가 의미하는 바: 자성체는 MRI 장치 근처에서 사용해서 안되는 물건입니다. 이들은 엄청난 인력으로 인해 직원과 환자에게 위험을 초래합니다. RCN은 이 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하는 의료용 기구를 개발합니다. 이들은 표준화된 흰색 플라스틱 파이프로 구성되며 속성이 확실합니다. 테슬라가 최대 3인 MRI를 위해 RCN은 플라스틱 및 황동 소재의 제품을 제조합니다. 이 금속을 함유하는 캐스터는 이러한 테슬라 범위에서도 사용됩니다. 이는 볼 베어링 및 고정 장치에 사용됩니다. 그러나 7 테슬라 이상인 조사에서는 실질적인 문제를 대표하는 가구 및 장비에 대해 허용 조건이 있습니다. 여기서는 비자성 황동조차 허용되지 않습니다. 일부 국가에서는 MRI 영역 앞에 특수 안전 잠금장치를 설치하여 잔류 자력이 발생할 경우 경보를 울립니다. 따라서 RCN은 금속 부품을 완전히 배제하면서도 견고한 플라스틱 제품을 제조합니다. 그리고 이러한 수액용 스탠드, 안락 의자 및 의자가 안전한 모빌리티를 보장하기 위해 RCN은 이 분야의 높은 수요를 충족시키는 캐스터가 필요합니다.

당사의 지능형 모빌리티 솔루션

7 테슬라 이상의 고성능 MRI의 경우 당사는 RCN을 위해 전체 잠금장치가 있는 Levina Scan의 특별 버전을 개발했습니다. 이 솔루션의 특징: 당사는 고정장치에서도, 특히 볼 베어링에 황동을 사용하지 않고도 이 버전을 만들었습니다.

캐스터의 구성 부품은 모두 100% 플라스틱으로 만들었습니다. 따라서 Levina scan에는 잔류 자성이 없으며 MRI 촬영 중에 최대 안전을 보장합니다. 황동을 함유한 솔루션과 비교할 때 이 제품의 하중 지지력이 더 높아  80 kg의 무게를 지탱할 수 있습니다. 안전과 안정성을 강화하기 위해 당사는 개별적인 조정도 수행했습니다.

캐스터의 RCN 표준 플라스틱 파이프 크기에 맞춰 조정했습니다. 또한 플라스틱 나사를 사용하여 Levina scan을 프레임에 고정하여 핀이 비 틀리지 않도록 했습니다. 이 캐스터는 크기가 100 및 125 mm로서 간단한 회전식 캐스터와 전체 잠금장치가 있는 회전식 캐스터로 사용할 수 있습니다.

Levina scan은 100% 안전을 의미합니다.

Volkmar와 Michael Jung, RCN 전무 이사.

국제적인 이점과 다양한 응용 분야

Levina scan으로 RCN은 MRI 분야에 완벽한 캐스터를 갖추게 되었습니다. 이 제품은 전체가 플라스틱으로 만들어졌지만 뛰어난 하중 지지력을 자랑하며 이는 최대의 안전을 의미합니다. 이러한 특성으로 인해 이 제품은 금속 검출기가 있는 락이 사용되는 MRI 촬영실에도 적합합니다. 이 솔루션은 또한 RCN가 국제적인 사업을 하는 데 중요한 이점을 제공합니다.

왜냐하면 각 국가마다 MRI 환경에서의 제품 사용에 대한 자체 규정이 있기 때문입니다. 그러나 전 세계적으로 금속을 전혀 함유하지 않은 제품은 제한없이 사용할 수 있으므로 Levina scan은 국가별 규제에 대해 광범위한 연구을 할 필요가 없습니다. 그러나 RCN은 MRI 분야뿐만 아니라 연구 시설이나 공항의 보안 게이트에서도 플라스틱 롤러를 사용할 수 있습니다.

관련 사례 및 역량

시장에 영감을 주는 제품

인체 공학은 핵심 요소입니다: 생산성 향상, 건강 보호.

풋 프로텍션: 작업자와 제품 보호

접촉

개별 솔루션에 관심이 있습니까?

우리에게 이야기하십시오 - 우리는 당신에게 조언 해 드리겠습니다.

* 필수 필드

개별 요구 사항에 맞는 솔루션. 개인적으로 저희에게 연락하는 것을 망설이지 마십시오.

텐테 유한회사

신수로767 에이동 1711호

용인시

경기도

대한민국

Phone: +82 31 8067 6960

Fax: +82 31 8067 6961

Email: info.kr@tente.com