산업용 기계제작

무게 별 이동성 솔루션

무게 별 이동성 솔루션

기계 장비 및 작업장 장비 분야에서 다양한 산업 분야의 유명한 회사는 이동성 솔루션을 신뢰합니다. 중공업 캐스터와 관련하여 높은 수준의 전문 지식 덕분에 다양한 응용 분야의 특수 요구 사항을 알고 있으며 거친 환경과 고하중을 위한 캐스터와 휠을 제공합니다. 우리는 폭넓고 오랜시간 경험과 지능형 모빌리티 솔루션으로 프로젝트를 수행할 준비가 되어있습니다.

높은 적재 용량 및 최대 안전

당사의 산업용 캐스터는 높은 적재 용량에 확신을 주며 내마모성이 뛰어납니다. 안정적인 잠금 장치가있는 솔루션은 안전한 스탠드를 보장하며 공구 트롤리, 운송 트롤리, 공구 트롤리 또는 작업 플랫폼에 이상적입니다. 중앙 센트럴 락킹이 있는 캐스터는 빠른 잠금과 이동을 보장합니다. 안전사고를 확실하게 방지하는 안전 잠금 장치가있는 솔루션을 제공합니다.

스테인레스 스틸

식품, 제약 및 화학 산업 및 기타 여러 민감한 분야에 적용 할 수있는 스테인리스 스틸 제품도 있습니다.

당사의 제품

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

우리의 솔루션

고객 레퍼런스