Strojírenství a dílna

ŘEŠENÍ MOBILITY PODLE HMOTNOSTI

Řešení mobility podle hmotnosti

V oblasti strojního a dílenského vybavení díky naši vysoké úrovni odborných znalostí, důvěřují našim mobilním řešením významné společnosti z celé řady průmyslových odvětví. Pokud jde o těžká průmyslová kola, známe zvláštní požadavky pro různé aplikace a nabízíme velké množství kladek a kol pro náročná prostředí a velká zatížení. S naší širokou nabídkou kol a s dlouholetými zkušenostmi, jsme vždy na vaší straně při hledání ideálního řešení pro vaše projekty.

Vysoké zatížení a maximální bezpečnost

Naše průmyslová kolečka se vyznačují vysokou nosnosti a jsou extrémně odolná proti opotřebení. Kola se spolehlivými brzdami zaručují bezpečnou stabilitu daného vozíku a jsou ideální pro vozíky na nářadí, přepravní vozíky nebo pracovní plošiny. Kola a kladky s centrálním bržděním zajišťují obzvláště pohodlné a rychlé zabrždění - například nádoby na odpad. A bezpečnost práce také hraje hlavní roli v našem vývoji. Například vám nabízíme řešení s bezpečnostní brzdou, která spolehlivě zabraňuje nechtěnému pohybu vozíku.

Odolné materiály

Pro aplikace v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu, stejně jako v mnoha dalších specifických podmínkách, nabízíme také nerezové produkty.

Naše produkty

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Související Případy a Kompetence

Zákaznické reference