Construction mécanique et atelier

SOLUTIONS DE MOBILITÉ DE POIDS

Solutions de mobilité de poids

Dans le domaine de l'équipement des machines et des ateliers, des entreprises de renom issues de secteurs très variés font confiance à nos solutions de mobilité. Grâce à notre haut niveau d'expertise en matière de roulettes industrielles lourdes, nous connaissons les exigences particulières des différentes applications et proposons une large gamme de roulettes et de roues pour les environnements difficiles et les charges lourdes. Nous sommes toujours à vos côtés pour les projets nationaux et internationaux, avec notre large gamme, nos nombreuses années d'expérience et notre volonté d'aider avec des solutions de mobilité intelligentes sur mesure.

Une capacité de charge élevée et une sécurité maximale

Nos roulettes industrielless convainquent par leur grande capacité de charge et leur extrême résistance à l'usure. Les solutions dotées de freins fiables garantissent un support sûr et sont idéales pour les chariots d'atelier, les chariots de transport, les dessertes d'outils ou les plates-formes de travail. Les roulettes et les roues à blocage central assurent un verrouillage particulièrement pratique et rapide - par exemple des conteneurs de déchets. La sécurité au travail joue également un rôle majeur dans nos développements. Nous vous proposons par exemple des solutions avec verrouillage de sécurité qui empêchent de manière fiable tout déplacement involontaire.

Matériaux durables

Pour les applications dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique ainsi que pour de nombreux autres domaines sensibles, nous donnons aussi naturellement le choix de produits en acier inoxydable.

Nos produits

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Nos solutions

Nos références clients