- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- Alimentation et restauration
-
Chariots de restauration et systèmes de distribution de repas
Roues et roulettes pour chariots de service
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur totale atteint 240 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 205 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 410 kg. Cette roulette convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps en aluminium intègre un roulement à billes de précision, avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités dynamiques de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage de 8,3 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 300 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 55 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1200 kg et des capacités dynamiques de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, fabriquée en caoutchouc élastique, non marquant, antistatique et vulcanisé. Le corps en polyamide conducteur d'électricité intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 138 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 163 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila dispose d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.