Attrezzature e macchine per officine

SOLUZIONI DI MOBILITÀ PER CARICHI PESANTI

Soluzioni di mobilità per carichi pesanti

Nel campo delle attrezzature per macchine e attrezzature per officine, rinomate aziende dei più svariati settori industriali si affidano alle nostre soluzioni di mobilità. Grazie alla nostra elevata competenza nel campo delle ruote industriali pesanti, conosciamo le particolari esigenze delle varie applicazioni e offriamo una vasta gamma di ruote per ambienti difficili e carichi pesanti. Siamo sempre al vostro fianco per progetti nazionali e internazionali. Con la nostra vasta gamma. Con molti anni di esperienza. E anche con soluzioni di mobilità intelligenti su misura.

Elevata capacità di carico e massima sicurezza

Le nostre ruote industriali convincono per le elevate capacità di carico e sono estremamente resistenti all'usura. Le soluzioni con freni affidabili garantiscono un supporto sicuro e sono ideali per carrelli da officina, carrelli da trasporto, carrelli portautensili o piattaforme di lavoro. Le ruote con blocco centrale garantiscono un bloccaggio particolarmente comodo e rapido - ad esempio per i contenitori di rifiuti. E anche la sicurezza sul lavoro svolge un ruolo importante nei nostri sviluppi. Ad esempio, vi offriamo soluzioni con bloccaggio di sicurezza che impediscono il rotolamento involontario.

Materiali durevoli

Per applicazioni nell'industria alimentare, farmaceutica e chimica e per molte altre aree sensibili, abbiamo naturalmente anche prodotti inossidabili tra cui scegliere.

I nostro prodotti

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Le nostre soluzioni

Referenze dei nostri clienti