Responsabilità civile di prodotto

Con riferimento alla definizione di responsabilità del costruttore per i suoi prodotti, gli apparati e alle leggi sulla sicurezza dei prodotti (GPSG; direttive UE 2001/95/EG), le seguenti indicazioni devono essere scrupolosamente osservate. La mancata osservanza delle indicazioni sollevano il produttore dalle sue responsabilità. Siamo inoltre tenuti a fornire ai nostri clienti informazioni dettagliate relative al corretto utilizzo dei nostri prodotti e il mancato rispetto di queste indicazioni solleva il produttore dalle proprie responsabilità.
Vi preghiamo di osservare che tutte le informazioni fornite possono essere soggette a modifiche ed aggiornamenti.


1.0 Informazioni di Prodotto e definizione del tipo di utilizzo

Ruote e supporti, relativamente a questa definizione, sono parti meccanica genericamente intercambiabili.
Sono assemblate ad apparecchiature, complementi di arredo, sistemi di trasporto e prodotti similari per renderli mobili.
Questa informativa di prodotto è riferita a ruote e supporti, in particolare a ruote girevoli, utilizzate in applicazioni non motorizzate e velocità non superiori al passo d'uomo e senza utilizzo a ritmo continuo.

Le ruote, in funzione di questa informativa, possono essere suddivise nelle seguenti categorie di applicazione:

- Uso domestico (sedute, arredamento, ecc.)
- Servizi generali (carrelli supermarket, attrezzature per ufficio, ecc.)
- Utilizzo medicale (letti ospedalieri, sollevatori per pazienti, ecc.)
- Utilizzo industriale (sistemi di trasporto per carichi medi ed elevati)

Le ruote avranno una lunga durata ed un funzionamento ottimale se saranno osservati i seguenti accorgimenti:
a) Fissaggio corretto e sicuro all'apparecchiatura, nella posizione preposta.
b) Opportuna resistenza dei materiali nel punto di fissaggio della ruota.
c) Il sistema di fissaggio non deve pregiudicare le funzionalità previste per la ruota.
d) Per le ruote con supporto girevole, l'asse di piroettamento del supporto deve essere costantemente in posizione verticale.
e) L'asse di rotazione delle ruote fisse deve essere perpendicolare rispetto alla direzione di marcia.
f) Se sono presenti solo ruote girevoli, devono essere analoghe una all'altra.
g) Se sono presenti ruote fisse e ruote girevoli, devono essere fra loro compatibili come previsto dal costruttore.

L'utilizzo in condizioni particolari quali esterno, aree costiere, ambienti con agenti aggressivi e/o corrosivi, deve prevedere l'utilizzo di prodotti specifici.

L'utilizzo in ambienti con temperature inferiori a -5°C o superiori a +30°C può influenzare negativamente l'efficienza della ruota, in particolare per quanto riguarda la portata. In tali condizioni devono essere utilizzati prodotti specifici. Ruote e supporti sono costituiti da insiemi di componenti: il costruttore è responsabile solo delle parti originali che compongono il prodotto.

Quando si seleziona una ruota occorre considerare tutti gli aspetti, come da simbologia presentata. 

 

Per applicazioni trainate a velocità > 4 km/h, è necessario utilizzare un set composto da due ruote girevoli e due ruote fisse.


2.0 Uso improprio

Viene considerato "uso improprio":
2.1 Sovraccarico
2.2 Pavimentazioni inadeguate
2.3 Temperature eccessive
2.4 Mancato rilascio del freno
2.5 Esposizione a sostanze aggressive
2.6 Urti eccessivi
2.7 Penetrazione di corpi estranei nel battistrada
2.8 Velocità eccessiva
2.9 Modifiche apportate alle ruote, ai supporti ed ai loro componenti non preventivamente concordate con il costruttore.


3.0 Idoneità del prodotto

Se l'utilizzatore non trova un prodotto idoneo all'applicazione, chiaramente descritto nel catalogo, brochure o ogni altra letteratura descrittiva del costruttore, l'impiego di ogni ruota per uno specifico utilizzo deve essere concordato con il costruttore. Ogni nuova applicazione sarà soggetta a verifica in unzione delle relative norme DIN, ISO, EN, così come agli Standard Qualitativi RAL-RG 607/10.


4.0 Manutenzione

Le attività di ordinaria manutenzione delle ruote devono prevedere:
• lubrificazione degli elementi di rotazione e piroettamento
• serraggio dell'asse della ruota di eventuali perni di fissaggio del supporto, ove presenti.

In caso di utilizzo di qualunque detergente, occorre assicurarsi che non contenga agenti corrosivi e/o abrasivi.


5.0 Informativa di prodotto e Manuale utente

L'informativa di Prodotto ed il Manuale d'Uso devono essere disponibili quando richiesti. Il rivenditore deve assicurarsi che al cliente finale venga fornita tutta la necessaria documentazione, l'OEM (Original Equipment Manufacturer) che assembla il prodotto sulla propria apparecchiatura, deve assicurarsi che l'utilizzatore finale sia in possesso della Informativa di Prodotto e del Manuale d'Uso.

Per assicurare il corretto funzionamento delle ruote e dei supporti, il rivenditore e il produttore delle apparecchiature (OEM) devono sempre tenere in considerazione la presente informativa (dal punto 1.0 al 5.0). Questa informativa può essere fornita, su richiesta, al produttore dell'apparecchiatura, il quale potrà ordinarla al costruttore per la distribuzione all'utente finale.