Dipositivi medicali

QUALCOSA SU CUI CONTARE

Qualcosa su cui contare

Uno dei fattori più importanti nel settore medico: la mobilità senza rischi. Gli apparecchi devono sempre poter essere spostati con facilità e garantire un posizionamento del tutto sicuro. Vi offriamo ruote in grado di rispondere a queste esigenze. I requisiti stringenti di ospedali, cliniche, strutture di cura e ambulatori sono perfettamente superati. Ad esempio, con le nostre ruote completamente prive di metalli per la risonanza magnetica. Gli utenti di apparecchi radiografici, per la tomografia computerizzata, ultrasuoni e altri apparecchi diagnostici possono affidarsi totalmente alla nostra ampia gamma di prodotti.

Sicurezza certificata

Puntiamo sempre alla massima sicurezza. Una dimostrazione: il nostro standard di qualità certificato TÜV Süd. Un’ulteriore prova? ruote che consentono un posizionamento sicuro in applicazioni pesanti grazie alla loro struttura solida. Inoltre potrete scegliere tra i sistemi di freni attivabili elettronicamente, che consentono un controllo individuale della ruota e migliorano il comfort di utilizzo.

Design eccezionale

I produttori di carrelli medici possono contare sulle nostre soluzioni per un’integrazione perfetta e sicura. I nostri prodotti possono essere personalizzati con la stampa del logo aziendale e hanno già ricevuto numerosi premi. Tra questi il Red Dot Design Award, l’iF – Product Design Award o l’interzum Award.

I nostro prodotti

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Le nostre soluzioni

Referenze dei nostri clienti