Медичні прилади

НА ЦЕ МОЖНА ПОКЛАСТИСЬ

На це можна покластись

Один з вирішальних чинників в медичній галузі: бездоганна мобільність. Треба забезпечити рухомість приладів в будь-який момент і гарантувати абсолютно надійне положення. Ми пропонуємо Вам ролики і колеса, які саме це забезпечують. При цьому вони не тільки виконують особливі вимоги, які висувають в лікарнях, клініках, закладах по догляду за немічними людьми та практиках, але навіть їх перевищують. Як, наприклад, наші цілком позбавлені металу ролики для магнітно-резонансної томографії. Користувачі рентгенівських приладів, приладів комп'ютерної томографії, ультразвукового дослідження та інших діагностичних приладів цілком можуть покластись на наш великий асортимент продукції.

Сертифікована безпека

Ми за найвищу безпеку. Доказ: наш стандарт продуктивності праці, виданий Спілкою працівників технічного нагляду Süd. Подальший доказ: ролики та колеса, які завдяки дуже стабільній конструкції забезпечують стійке положення важких об'єктів. Крім того, Ви отримаєте також електронні стопорні системи, які можна активувати і які роблять можливим індивідуальне керування роликом та покращують комфортність обслуговування.

Відмінний дизайн

Виробники медичних візків можуть покластись на те, що наші рішення можна цілісно вставити в дизайн їх продукції. На нашу продукцію можна індивідуально нанести логотип фірми, вона вже відзначена чисельними нагородами. З поміж іншого – Red Dot Design Award, iF Product Design Award та interzum Award.

Наша продукція

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Пов’язані справи та компетенції

Відгуки наших клієнтів