Чищення

СПРАВЖНЯ НАДІЙНІСТЬ

Справжня надійність

Якщо потрібні надійні ролики та колеса для приладів для чищення чи для опалювальних та холодильних установок, в цьому випадку список пріоритетів очолює ім'я: TENTE. У нас на Вас очікує широкий вибір рішень, які чудово підходять для специфічних умов експлуатації в ресторанах, лікарнях чи готелях та в адміністративних будівлях. Не має значення, для візків для санобробки чи для кліматичних камер: Наші ролики та колеса оберігають основу, їх дуже легко пересувати. При цьому не має різниці, чи слід здолати довгий шлях, чи візок треба пересувати назад і вперед в тісному приміщенні.

Дбайливий до довкілля

В галузях, в яких приділяють увагу чистоті та гігієні, ми йдемо попереду з давніх часів. Таким чином, ми пропонуємо Вам для чистих та чутливих підлог колеса зі зменшеним зносом, які не залишають сліду. Якщо Вам потрібні рішення для застосування в вологих середовищах, ми допоможемо Вам використанням корозійностійких моделей та гідролітично стійких матеріалів. Крім того, Ви можете покластися на продукцію, яка не чутлива до багатьох засобів для чищення та до хімічних речовин, та яка навіть при тривалих простоях не спричиняє ніяких змін кольору контакту.

100 відсотків безпеки

Вирішення проблем мобільності, розроблені нашим підприємством, гарантують покращене зчеплення з опорною поверхнею на вологих підлогах і, разом з тим, вони відомі своєю легкою маневреністю. На відміну від цього, надійні стопори забезпечують стабільне положення і рекомендовані для кліматичних камер та важких візків для санобробки.

Наша продукція

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Пов’язані справи та компетенції

Відгуки наших клієнтів