Оформлення торгових приміщень та магазин

НАДІЙНІСТЬ ДЛЯ РИНКІВ

Надійність для ринків

В оптовій та роздрібній торгівлі наша продукція славиться надійним вирішенням проблем мобільності, яке безумовно відповідає особливим вимогам галузі. Чи то корозійностійкі, легкі та тихі полімерні ролики для візків для покупок та сумок-візків. Чи то надійні рішення для викладення товару або ж стабільні ролики для транспортних засобів та платформ-візків в магазинах будівельних матеріалів: Завдяки нашим розробкам Ви прекрасно оснащені при здійсненні Ваших покупок. Вони забезпечують особливо комфортабельну маневреність та малошумний рух. До того ж, вони підвищують безпеку та щадять основу. Тим самим вони не тільки оптимізують мобільність на місті продажу, але й покращують настрій клієнтів.

Ролики для траволаторів

На траволаторах візки для покупок повинні стояти безпечно. Ми пропонуємо Вам рішення з функцією фіксації на конвеєрі чи з колесом з ребордою, гарантована найвища надійність. В той же час траволаторні ролики відзначаються ефективним самоочищенням протекторів, їх без проблем можна замінити.

Безпека, спокій та комфортабельність переміщення

Коли ранком в супермаркети завозиться товар, транспортні візки не повинні порушувати тишу. Наші ролики, що приглушують шум, зменшують до мінімуму шумове навантаження. Для застосування в Вашому магазині Ви для чутливих підлог отримаєте рішення з протекторами, що не залишають сліду. Токопровідне виконання захищає користувачів від електростатичного заряду, в той же час наша продукція з високоякісними поворотними опорами гарантує легку керованість.

Наша продукція

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Пов’язані справи та компетенції

Відгуки наших клієнтів